TMDSDOCK28379D

F28379D Delfino 实验板套件

TMDSDOCK28379D

立即订购

概述

TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 和 Piccolo F2807x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于原型设计的试验电路板区域。用户可借助一系列接头引脚来访问关键器件信号。

特性

硬件特性

  • TMDSCNCD28379D:TMS320F28379D 基于 HSEC180 的 controlCARD
    • 隔离式 XDS100v2 USB 转 JTAG 调试探针支持实时系统内编程和调试
  • 试验电路板式基板,具有 HSEC180 controlCARD 母连接器
    • 通过接头引脚访问关键 MCU 信号
    • 用于定制布线方式/原型设计的试验电路板区域
    • 通过提供的 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源
  • 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

软件特性

开始使用

  • Delfino F28379D controlCARD
  • HSEC180 集线站基板
  • 两根 USB 线缆:A 公型转 Mini-B 公型
  • USB 线缆:A 公型转 Micro B 公型

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

 

C2000 实时微控制器
TMS320F28075 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28075-Q1 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28076 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D-EP 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU TMS320F28377D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28378D C2000™ 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU TMS320F28378S C2000™ 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU TMS320F28379D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000 ™ 32 位 MCU

 

ESD 保护二极管
TPD4E001-Q1 适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类四通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2051B 高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

 

同相缓冲器和驱动器
SN74ALVC244 具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

 

电源电压监控器
TPS3702 用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA4350 四通道、单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS730 具有使能功能的 200mA、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 实验板套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSDOCK28379D F28379D Delfino 实验板套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD28379D F28379D C2000™ Delfino MCU controlCARD™ 开发套件

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持