TMDSDOCK28343

Delfino C28343 实验板套件

TMDSDOCK28343

立即订购

概述

The C28343 Experimenter's Kit allows allows users to easily evaluate all the functionality of the 200MHz C28343 floating point controller. The kit includes a C28343 controlCARD and a docking station with access to many C28343 pins and a prototyping area. The C28343 controlCARD provides all the chip support necessary, needing only a 5V supply to be fully functional. The controlCARD also has two on board 12-bit ADCs and a 64KB EEPROM for non volatile program storage. Based on the standard DIM100 controlCARD form factor it is pin compatible with other C2000 controlCARDs. This kit requires an external JTAG emulator(sold separately).

特性
  • Docking station with access to most controlCARD pins and prototyping area
  • C28343 controlCARD based on C28343 controller
  • Single 5V supply for full card functionality
  • All C28343 power and support built onto the controlCARD
  • 2 on board 12-bit ADCs
  • 64KB EEPROM for non-volatile memory program storage
  • External JTAG emulator required, sold separately
C2000 实时微控制器
TMS320C28343 具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28343-Q1 具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSDOCK28343 — Delfino C28343 实验板套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSDOCK28343 Delfino C28343 实验板套件

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SPRC905 — TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMDSDOCK28343 Delfino C28343 实验板套件
下载选项

SPRC905 TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2010-4-7
硬件开发
评估板
TMDSDOCK28343 Delfino C28343 实验板套件

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc905 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc905/sprc905.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC905. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDSDOCK28343 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
更多文献资料 TMS320C28343 Experimenter’s Kit Overview 2009-6-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持