TMDSCNCD263P-SIP

AM263Px-SIP control card evaluation module

TMDSCNCD263P-SIP

立即订购

概述

The AM263Px-SIP (Silicon-In-Package) control card Evaluation Module (EVM) is an evaluation and development board for the Texas Instruments Sitara™ AM263Px with on-die Flash package of microcontrollers (MCUs). This EVM provides an easy way to start developing on the AM263Px-SIP MCUs with on-board emulation for programming and debugging as well as buttons and LED for a simple user interface. The control card also enables header pin access to key signals through the use of a high speed edge connector (HSEC) baseboard docking station for rapid prototyping.

特性
  • Powered through 5V, 3A USB Type-C® input
  • Multi-rail power supply designed for safety-relevant applications
  • One RJ45 Ethernet ports with on-board Industrial Ethernet PHY
  • Additional Ethernet add-on board connector for an automotive or industrial Ethernet PHY
  • On-board XDS110 debug probe

  • TMDSCNCD263P-SIP PCB
Not included:
  • HSEC Dock
  • Ethernet add-on boards

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62903-Q1 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器

 

Arm Cortex-M4 MCU
TM4C1294NCPDT 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

 

Arm Cortex-R MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

CAN 收发器
TCAN1043A-Q1 具有唤醒/抑制/睡眠功能的汽车类 CAN FD 收发器

 

LIN 收发器
TLIN2029-Q1 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器

 

USB 集线器和控制器
TUSB320 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

数字功率监控器
INA228 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX

支持的产品和硬件
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 证书 TMDSCNCD263P-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 9日
用户指南 AM263Px-SIP 控制卡评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块 DP83TG720-EVM-AM2 适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块 TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。
子卡
TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 基板集线站

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX 适用于 Sitara™ 微控制器的 AM263Px 软件开发套件 (SDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频