TMDS570LS12HDK

TMS570LS12x/11x Hercules 开发套件

TMDS570LS12HDK

立即订购

概述

TMS570LS12x Hercules 开发套件是 Hercules TMS570LS12x/11x 安全微控制器开发入门的理想选择。该套件中包括一个开发板、一个直流电源、一根 mini-B 型 USB 电缆、一根以太网电缆以及软件安装 DVD,DVD 中包括 Code Composer Studio IDE、HALCoGen、nowFlash、演示软件及代码示例。该开发板包含一个板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,并可与 MCU 的通信接口和所有外设引脚对接。

特性
  • 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
  • 板载 SCI 到 PC 串行通信
  • 通过 JTAG 实现外部高速仿真
  • 可访问信号引脚测试点
  • LED、温度传感器和光传感器
  • CAN 收发器
  • RJ-45 10/100 以太网接口

  • TMS570LS1227 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included: 12V power supply not included.

Required Specs:
  • Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC)
  • Voltage – Output: +12VDC
  • Current – Output (max): 1.5A
  • Polarization: Center Positive
  • Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D.
  • Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee)
  • Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
  • Arm Cortex-R MCU
    TMS570LS0714 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS0714-S 基于 ARM Cortex-R5 的高性能 32 位微控制器 TMS570LS0914 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS1114 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证 TMS570LS1115 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证,Flexray TMS570LS1224 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证 TMS570LS1225 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证,Flexray TMS570LS1227 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证,EMAC
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    开发套件

    TMDS570LS12HDK — TMS570LS12x/11x Hercules 开发套件

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TMDS570LS12HDK TMS570LS12x/11x Hercules 开发套件

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 4
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    证书 TMDS570LS12HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
    用户指南 TMS570LS12x/11x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018-3-1
    功能安全信息 Foundational Software for Functional Safety 2015-5-12
    用户指南 TMS570LS12x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. A) 2013-10-10

    相关设计资源

    软件开发

    代码示例或演示
    HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules 安全 MCU 演示
    驱动程序或库
    HERCULES-DSPLIB Hercules™ 安全 MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP 库 SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI™ 诊断库
    IDE、配置、编译器或调试器
    HALCOGEN HAL 代码生成器工具 HET_IDE 高端定时器 (HET) SAFETI-HALCOGEN-CSP SafeTI HALCoGen 兼容支持包
    软件编程工具
    NOWECC ECC 生成工具 UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

    设计工具和仿真

    计算工具
    FMZPLL_CALCULATOR FMzPLL 配置工具

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持