TLC59116EVM-390
16 通道 LED 驱动器评估模块
TLC59116EVM-390
概述
TLC59116 是 I2C 总线控制的 16 通道 LED 驱动器,它针对娱乐产品的红色/绿色/蓝色/琥珀色 (RGBA) 混合和背光应用进行了优化。每个 LED 输出都拥有自身的 8 位分辨率(256 色阶)、固定频率、独立 PWM 控制器(工作频率为 97kHz)和可调节占空比(0% 至 99.6%)。独立 PWM 控制器允许将每个 LED 设置为特定的亮度值。附加的 8 位分辨率(256 色阶)组合式 PWM 控制器既具有 190Hz 的固定频率,又拥有低至 24Hz 的可调节频率(每隔 10.73 秒调节一次)和可调节占空比(0% 至 99.6%)。组合式 PWM 控制器使用相同的值来调亮或调暗所有 LED。
RGB LED 驱动器
开始使用
- 订购 TLC59116EVM-390 评估模块
- 下载 TLC59116EVM-390 GUI
- 阅读用户指南
立即订购并开发
评估板
TLC59116EVM-390 — 16 通道 LED 驱动器评估模块
TLC59116EVM-390 — 16 通道 LED 驱动器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC212 — EVM Setup Files
支持的产品和硬件
SLVC212 — EVM Setup Files
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc212 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc212/slvc212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC212. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLC59116EVM-390 User's Guide | 2009-3-3 | |||
证书 | TLC59116EVM-390 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |