TIPD216

四通道工业电压和电流输出驱动器参考设计(经过 EMC/EMI 测试)

TIPD216

设计文件

概述

该四通道模拟输出模块使用高度集成的 DAC8775 模拟前端提供电压和电流输出。集成自适应电源管理可显著降低芯片功耗。此外,还采用了外部保护电路,以提供对 IEC61000-4 测试套件的抗扰度。

特性
  • IEC61000-4 ESD、EFT 和辐射发射的 A 类结果。IEC61000-4 辐射抗扰度和传导抗扰度的 B 类结果
  • 在电压或电流模式下的总体未调整误差小于 0.1% FSR
  • 8µA 的峰峰值电流输出纹波
  • 200μV 的峰峰值电压输出纹波
  • 针对电流输出的自适应电源管理
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU559A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ86.PDF (222 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ85.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ88.ZIP (806 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD94.ZIP (399 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ87.PDF (2368 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ84.PDF (616 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC877516 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 四通道工业电压和电流输出驱动器参考设计(经过 EMC/EMI 测试) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-10-16

相关设计资源

硬件开发

评估板
DAC8775EVM DAC8775 评估模块

参考设计

参考设计
TIPD215 具有自适应电源管理功能、功耗低于 1W 的四通道模拟输出模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持