DAC8775EVM

DAC8775 评估模块

DAC8775EVM

立即订购

概述

DAC8775 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC8775 器件的功能和性能。DAC8775 是具有自适应电源管理功能的 16 位四通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 PCB、SM-USB-DIG、USB 电缆以及兼容 Microsoft® Windows® XP 和 Windows® 7/8/10 操作系统的评估软件。

特性
  • 四通道 16 位可编程电流输出和电压输出
  • 自适应降压/升压电源管理
  • 单通道宽电源电压范围:12V 至 36V
  • 输出电流范围:0mA 至 24mA、3.5mA 至 23.5mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、±24mA
  • 输出电压范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±5V、±10V(所有这些均可配置为可或不可超量程 20%)

  • DAC8775EVM 电路板
  • SM-USB-DIG 平台
  • USB 扩展器电缆

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8775 16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8775EVM — DAC8775 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8775EVM DAC8775 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

DAC8775EVM-SW — DAC8775 评估模块软件

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DAC8775EVM DAC8775 评估模块

DAC8775EVM-SW DAC8775 评估模块软件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
DAC8775EVM DAC8775 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8775EVM-GUI — DAC8775EVM GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DAC8775EVM DAC8775 评估模块
下载选项

DAC8775EVM-GUI DAC8775EVM GUI Installer

close
版本: 1.1
发布日期: 2023-8-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
DAC8775EVM DAC8775 评估模块

发布信息

Fixed few minor bugs with Channel D controls

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8775EVM User's Guide 2016-12-2
证书 DAC8775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持