TIPD173

用于单端多路复用应用的 16 位 1MSPS 数据采集参考设计

TIPD173

设计文件

概述

此 TI 精密验证设计详细说明了一种 16 位 1MSPS 单端数据采集 (DAQ) 块的系统设计方法,此块经过优化,可针对多路复用应用实现优秀的趋稳时间、功耗、静态性能和动态性能。此设计采用了 16 位高精度逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),低噪声、低功率和宽带宽 ADC 输入驱动电路,还有一个极低漂移 ADC 电压基准和相应的基准输入驱动电路。

此设计非常适合需要低延迟多通道数据采集以进行多传感器测量(如环境 [温度、压力等] 测量、生物电势测量和功率测量)的应用。

特性
  • 包含原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局和测量性能结果
  • 经过优化,具有 900ns(最大值)16 位步进输入瞬变趋稳时间
  • 功率:AVDD = 3.3V 时为 21.5mW
  • 测量 ENOB 为 14.58 位
  • 利用 ADS8860(16 位,1Msps SAR ADC)、OPA320(输入驱动器)、THS4281 + OPA333 + REF5040(基准驱动器)
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU201A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAV0A.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAV1.ZIP (302 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC660.ZIP (50 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC662.ZIP (912 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAU9A.PDF (349 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS8860具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF6025具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、5ppm/°C 高精度电压基准

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS4281超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC661 — TIPD173 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD173 用于单端多路复用应用的 16 位 1MSPS 数据采集参考设计
下载选项

TIDC661 TIPD173 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-1
硬件开发
参考设计
TIPD173 用于单端多路复用应用的 16 位 1MSPS 数据采集参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc661 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc661/tidc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC661. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于单端多路复用器应用的16 位1MSPS 数据采集参考设 计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持