TIPD139

精密全波整流器,双电源

TIPD139

设计文件

概述

TI 高精度验证设计提供原理、组件选择、仿真、PCB 设计和双电源精密全波整流器的测量结果。  该设计可在较广的电源范围(最高为 +/-18 V)内起作用,使得各种输入信号可进行全波整流。在输入信号为 20 Vpp、频率高达 50 kHz 以及在信号小至 50 mVpp、频率高达 1 kHz 时,此实施在运行时造成的信号失真非常有限。该电路可用于需要量化输入信号(具有正负极)绝对值的应用。  OPA2211 提供出色的噪声和失真性能,十分适合精密应用。

特性
  • 在较广的输入范围内生成全波整流输出
  • 利用 OPA2211 精密放大器实现低噪声输出
  • 双电源解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR341.PDF (50 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC238.ZIP (341 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC031.ZIP (955 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR340.PDF (67 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2211A1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC239 — TIPD139 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD139 精密全波整流器,双电源
下载选项

TIDC239 TIPD139 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-1-8
硬件开发
参考设计
TIPD139 精密全波整流器,双电源

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc239 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc239/tidc239.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC239. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014-1-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持