TIPD135

10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案

TIPD135

设计文件

概述

此 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量

特性
  • 高侧、四十年、双向、经验证的电流感应解决方案
  • 感测 10uA-100mA 范围的电流;误差 <0.05%
  • 支持宽达 ±12.5 V 的共模输入范围
  • 10mV 至 4.9V 输出,允许常见 5V ADC 的测量
  • 利用 PGA281 可进行引脚编程的增益仪表放大器来实现四十年电流测量

This Verified Design Includes:

  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 修改选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR144.PDF (189 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC001.ZIP (681 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC030.ZIP (3468 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR143.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

PGA281零漂移、高压可编程增益放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDC002 — TIPD135 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD135 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
下载选项

TIDC002 TIPD135 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-10-2
硬件开发
参考设计
TIPD135 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc002 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc002/tidc002.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC002. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDC003 — TIPD135 Test Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD135 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
下载选项

TIDC003 TIPD135 Test Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-10-2
硬件开发
参考设计
TIPD135 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc003 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc003/tidc003.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC003. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide 2013-10-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持