TIPD130

用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口参考设计

TIPD130

设计文件

概述

此 TI 验证设计可为低电压比较器的双极性、高压差动输入接口提供原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局、BOM 以及性能测量结果。  此设计支持比较器(如 TLV3201)以 +3.3V 单电源运行,并可对超出各自正常输入范围且极性 (±) 不限的两种输入电压进行比较。此设计考虑到了所有比较器和无源组件误差,因此直流输入误差小于 10mV。此设计还提供了最坏情况分析技术,以确定限流电阻器容差产生的直流误差(适用于电阻器用于比较器输入网络的情况)。

特性

• TI 精密设计:验证设计包含理论、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及性能测量结果
• 比较器和无源组件产生的直流误差小于 +/-10 mV
• +/-15V 的输入范围,双极性
• 单电源解决方案
• 采用 TLV3201 比较器
• 此设计也可与 TLV3011、TLV3012、TLV3401 和 TLV3701 比较器配合使用,以达到替代设计目的

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRC46.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC811.ZIP (379 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC810.ZIP (536 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC45.PDF (133 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV32015.5V 高速单路推挽比较器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC812 — TIPD130 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD130 用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口参考设计
下载选项

TIDC812 TIPD130 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-12-9
硬件开发
参考设计
TIPD130 用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc812 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc812/tidc812.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC812. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Dual-Polarity High-Voltage Differential Input I/F for Low-Voltage Comparators 2014-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持