TIPD120

0-100°C、0.005 %FSR、比例式 3 线 RTD 采集系统

TIPD120

设计文件

概述

此 TI 高精度验证设计提供原理、组件选择以及可精确测量 0°C 至 100°C 温度的单电源 3 线 RTD 采集系统仿真。在比例式配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差并提高系统整体的精确度。ADS1247 通过将所需的电流源、可编程增益放大器和数控多路器合并在一个芯片上,对前端解决方案进行简化。采用独家的“截断”技术尽可能使两个电流源之间的差异最小化。建议将 TPS7A4901 可调节输出和高 PSRR LDO 作为替代现有 USB 电源的高品质电源,从而进一步提高系统的精确度。

特性
  • 0°C 至 100°C、0.005% FSR 精确的 3 线 RTD 比例式测量
  • 5 V 单电源解决方案
  • 采用 ADS1247、24 位 ΔΣ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR287.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC014.ZIP (316 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC590.ZIP (9892 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR286.PDF (189 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1248用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1247适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 2 个 IDAC 的 24 位、2kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC016 — TIPD120 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD120 0-100°C、0.005 %FSR、比例式 3 线 RTD 采集系统
下载选项

TIDC016 TIPD120 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-11-10
硬件开发
参考设计
TIPD120 0-100°C、0.005 %FSR、比例式 3 线 RTD 采集系统

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc016 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc016/tidc016.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC016. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

SBOC083 — OPAx333 TINA-TI Reference Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2333 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333-HT 高温、1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333-Q1 汽车类 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333A-EP 增强型 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333P 具有 >300kHz GBW 的 1.8V、17μA、双通道、微功耗零漂移 CMOS 运算放大器 OPA333 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器 OPA333-Q1 汽车类微功耗、1.8V、17μA 零漂移 CMOS 精密运算放大器 OPA333A-EP 增强型微功耗 1.8V、17μA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
硬件开发
参考设计
TIPD120 0-100°C、0.005 %FSR、比例式 3 线 RTD 采集系统

SBOC083 OPAx333 TINA-TI Reference Design

close
最新版本
版本: 01.00.00.0G
发布日期: 2021-9-10
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2333 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333-HT 高温、1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333-Q1 汽车类 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333A-EP 增强型 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器 OPA2333P 具有 >300kHz GBW 的 1.8V、17μA、双通道、微功耗零漂移 CMOS 运算放大器 OPA333 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器 OPA333-Q1 汽车类微功耗、1.8V、17μA 零漂移 CMOS 精密运算放大器 OPA333A-EP 增强型微功耗 1.8V、17μA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
硬件开发
参考设计
TIPD120 0-100°C、0.005 %FSR、比例式 3 线 RTD 采集系统

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 3-Wire RTD Measurement System, -200°C to 850°C (TIPD120 Verified Design) (Rev. A) 2014-7-2
用户指南 Signal Conditioning and Linearization of RTD Sensors (TIPD120) 2014-7-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持