TIPD116

用于 ECG 系统、离散 LEAD I ECG 实现的数据采集模块

TIPD116

设计文件

概述

此 验证设计适用于心电图 (ECG)。ECG 是一种测量心脏电活动的方法,要求高精度模拟前端仪器增益级、滤波和高分辨率数字转换。此设计采取一定的方法,实现了从多个分立的模拟组件设计出 LEAD I ECG 测量系统。通过一种使用 OPA2333 的仪器前端,超低功耗得到了优化并由 18 位 ADS8881 进行数字化。

特性
  • 18 位,10ksps 取样率
  • 200Hz ECG 信号
  • 优化:ECG
  • 功率:AVDD = 3.3V 时 1.5mW
  • 利用 ADS8881(18 位,1Msps SAR ADC)、OPA2333(输入/INA)、OPA313 + REF3330(基准) 
此验证设计包括:
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 原理图和印刷电路板布局
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR214.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC162.ZIP (1296 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC586.ZIP (1500 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR213.PDF (103 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA313单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
精密 ADC

ADS8881具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA23331.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3330采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 30ppm/°C 温漂、3.9µA 串联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC163 — TIPD116 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD116 用于 ECG 系统、离散 LEAD I ECG 实现的数据采集模块
下载选项

TIDC163 TIPD116 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-19
硬件开发
参考设计
TIPD116 用于 ECG 系统、离散 LEAD I ECG 实现的数据采集模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc163 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc163/tidc163.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC163. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015-1-13
用户指南 超低功耗,18 位高精度心电图 (ECG) 数据采集系统 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持