TIPD108

模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出

TIPD108

设计文件

概述

此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递到其他比较器输入,将生成 PWM 波形。PWM 波形对错误放大器的负反馈用于确保输出的高精度和线性。此设计中运用了 OPA2365 运算放大器、TLV3502 比较器和 REF3325 基准进行构建。

特性
  • 利用三角波发生器和比较器来生成 PWM 波形
  • 单电源解决方案
  • -2V 至 2V 输入,直流耦合
  • 5V,500kHz PWM 输出
  • 0.22% 测量增益误差
  • 0.108% 测量偏压误差
此验证设计包括:
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 原理图和印刷电路板布局
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR208.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC146.ZIP (796 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC578.ZIP (890 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR186.PDF (90 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF3325采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 2.5V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA23652.2V、50MHz、低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV35024.5ns 轨到轨比较器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC147 — TIPD108 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD108 模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出
下载选项

TIDC147 TIPD108 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-18
硬件开发
参考设计
TIPD108 模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc147 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc147/tidc147.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC147. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 模拟脉宽调制 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持