TIPD101

低侧电压电流 (V-I) 转换器

TIPD101

设计文件

概述

此验证设计为低侧电压至电流 (V-I) 转换器提供了理论、组件选择、仿真、PCB 设计和测量详细信息。电路向浮动负载提供经过良好调节的电流,其中可能包括传动器、传感器、电机、LED 和许多其他应用。设计使用 OPA735 小信号运算放大器来控制向负载输送电流的 NPN 发射极跟随器。通过将低侧电流感应电阻器中的压降反馈回运算放大器,可以精确地调节电流。OPA735 的轨至轨输入/输出拓扑即使在较低的电流下也能保持良好的精度,因为无论输入级或输出级中都极少存在“死区”。OPA735 中采用的自动置零零漂移技术可在温度范围内保持良好的直流性能。

特性
  • 将电压转换为电流:0 至 5 V,0 mA 至 500 mA    
  • 1% 误差
  • 使用轨至轨输入运算放大器的单电源解决方案
  • 两个轨具有良好的恒流输出电压        
  • 设计考虑了浮动负载
  • 使用零漂移 OPA735 运算放大器,实现出色的 DC 性能和温漂
此验证设计包括:
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 原理图和印刷电路板布局
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR176.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC138.ZIP (410 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC572.ZIP (510 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR175.PDF (110 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA735零温漂系列、单路 0.05uV/°C(最大值)单电源 CMOS 运算放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDC139 — TIPD101 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD101 低侧电压电流 (V-I) 转换器
下载选项

TIDC139 TIPD101 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-18
硬件开发
参考设计
TIPD101 低侧电压电流 (V-I) 转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc139 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc139/tidc139.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC139. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 1% 误差,0-5V 输入电压,0-500mA 输出电流,低侧电压至电流 (V-I) 转换器 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持