TIPA-050023

适用于 ADAS 应用的 AM62P Sitara 处理器电源设计

TIPA-050023

设计文件

概述

此电源设计介绍了 TPS65224-Q1 电源管理 IC (PMIC) 如何为 AM62Px Sitara 处理器系列产品供电。具体的完整可订购 TPS6522430RAHRQ1 器件经过编程,可满足 AM62P 的功率、序列和低功耗模式要求。本文档还重点介绍了可用于支持新设计的资源。PMIC 文档和 AM62P 入门套件可用于指导如何将 PMIC 集成到为 AM62P Sitara 处理器供电的系统中。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65224-Q1适用于 ADAS 处理器且具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
产品概述 为 AM62Px 器件供电的 PMIC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-18

相关设计资源

硬件开发

评估板
SK-AM62P-LP AM62P 入门套件评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持