TIDM-TM4C129CAMERA

用于 ARM® Cortex®-M 微控制器 (MCU) 的摄像头参考设计

TIDM-TM4C129CAMERA

设计文件

概述

此设计使用 QVGA 显示面板来实现网络摄像头,并利用嵌入式 Web 服务器进行远程监控。  凭借用于 Web 服务器的 250KB 内存容量,TM4C129x 微控制器上有足够的存储器可用于额外定制。

特性
  • 支持 QVGA 大小图像采集,使用外部外设接口 (EPI) 和直接存储器存取 (DMA) 传输来降低数据传输所需的 CPU 开销
  • 嵌入式 Web 服务器,通过定期自动重新加载网页,对图像采集进行远程监控
  • 摄像头接口支持在 LCD 面板上进行高达 30 帧/秒的显示
  • 使用 TivaWare™ 软件图形库实现具有丰富图形的用户界面和体验
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU207A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO33.PDF (181 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO32.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO35.ZIP (1796 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR5.ZIP (46 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO34.PDF (1047 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO31.PDF (277 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF32303V、4ppm/°C、100µA 6 引脚 SOT-23 系列(带隙)电压基准

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
数字温度传感器

TMP100采用 SOT-23 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用音频放大器

LM4819采用 VSSOP 封装的 350mW 立体声、模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2051高电平有效的 0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
与非门

SN74LVC2G002 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74ALVC244具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62177具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

TPS61042采用 QFN-8 封装、适用于白光 LED 应用的 30V 500mA 开关升压转换器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDCCR6 — TIDM-TM4C129CAMERA Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129CAMERA 用于 ARM® Cortex®-M 微控制器 (MCU) 的摄像头参考设计
下载选项

TIDCCR6 TIDM-TM4C129CAMERA Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-23
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129CAMERA 用于 ARM® Cortex®-M 微控制器 (MCU) 的摄像头参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccr6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccr6/tidccr6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCR6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于ARM® Cortex®-M 微控制器(MCU) 的摄像头参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-10-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持