TIDM-RF430FRLSENSE

RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计

TIDM-RF430FRLSENSE

设计文件

概述

此参考设计提供了评估 RF430FRL152H NFC 传感器接口应答器的平台。开箱之后,热敏电阻和光晶体管的测量值可直接传输到具有 NFC 功能的智能手机或其他 NFC/RFID 读取设备上。此参考设计可以在电池供电的情况下操作,将数据记录到 FRAM,也可以不使用电池,而利用从射频场收集的能量。

特性
  • NFC 5 类 (ISO 15693) 应答器平台
  • 利用射频场能量或 1.5V 电池运行,实现传感器测量
  • 2kB 用户可编程 FRAM 存储器,用于数据记录和/或应用代码
  • 可提供 Boosterpack 接头,连接更多传感器或 MCU
  • 板载天线或可选定制外部天线
  • 此设计已经过测试,并包含应用报告、原理图/PCB 设计文件和软件 (https://www.ti.com/cn/lit/zip/slac692)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDREX1.PDF (201 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREX2.ZIP (120 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAB9.ZIP (201 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREX0.PDF (88 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

RF430FRL153H具有 14 位 Σ-Δ ADC 的 NFC ISO15693 传感器应答器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430FRL152H具有 SPI/I2C 接口和 14 位 Σ-Δ ADC 的 NFC ISO15693 传感器感应器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G125具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS722具有使能功能的 50mA、低压降稳压器

数据表: PDF
其他无线产品

RF430FRL154H具有 SPI/I2C 接口的 NFC ISO15693 传感器应答器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUC1G04单路 0.8V 至 2.7V 高速反相器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0102具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 传感器感应器评估模块

 

RF430FRL152HEVM 评估模块是一个独立开发平台,可用于评估符合 ISO 15693 标准的 RF430FRL15xH NFC 传感器应答器的功能和性能。该评估板的供电方式有电池、使用 USB 或者从附近的支持 NFC 的读取器或智能手机获取射频能量。ROM 中的嵌入式应用程序代码可管理射频通信和传感器读数,从而在配置器件时提供出色的灵活性。开发人员可配置采样率、测量阈值和警报。2KB 通用非易失性存储器 (FRAM) 可实现数据存储以及应用代码的扩展和调整。为了进一步扩展,评估板可兼容 TI 低成本 LaunchPad 快速原型设计生态系统中的许多 BoosterPack (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-RF430FRLSENSE RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

RF430FRL152HEVM NFC ISO 15693 传感器感应器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-RF430FRLSENSE RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 2018-7-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持