TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

使用低功耗微控制器实现的空调远程控制器

TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

设计文件

概述

此设计演示了超低功耗通用红外远程控制器解决方案。此设计采用了基于 FRAM 的 MCU MSP430FR4133,后者支持所有必要特性,如实时时钟、按钮扫描、红外码发送、LED 背光和 LCD 显示屏。

特性
  • 超低功耗系统,电池寿命长:在开启 LCD 和 RTC 的情况下待机电流低至 3uA
  • 低成本设计,采用高度集成的超低功耗 FRAM MCU 最大限度减少外部组件
  • 全功能演示,包括电池检测、键扫描、RTC、用于远程控制器的红外信号传输
  • 针对空调应用的真实远程控制器进行优化的软件
  • 方便评估、随时可用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU095.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAY3.PDF (247 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC672.ZIP (45 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAY2.PDF (338 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR4133具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 使用低功耗微控制器实现的空调远程控制器
下载选项

TIDC671 Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-2
硬件开发
参考设计
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 使用低功耗微控制器实现的空调远程控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc671 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc671/tidc671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC671. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI Designs 采用MSP430™ 实现的空调遥控器用户指南 英语版 2015-9-8

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
ENERGYTRACE EnergyTrace 技术

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持