TIDM-NFC-READER

NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计

TIDM-NFC-READER

设计文件

概述

此参考设计采用 MSP430 微控制器与 TRF79xxA 搭配,是全功能的、以电池供电的 RFID 和 NFC 读取器。此设计包含有关如何通过添加简单电路和小型固件控制逻辑环路给现有设计增加 NFC/RFID 功能的深入细节。

特性
  • 为电池供电的应用提供超低功耗
  • 包含 PC 端 GUI,供全面评估使用
  • 提供 13.56MHz NFC/RFID TRF7970A 收发器 IC,可以在全世界范围内加以利用
  • 包含完整的硬件和软件设计文件及测试数据
  • 此参考设计几乎可以使用任何 MSP430。TRF7970A 收发器与 MSP430 MCU 之间的连接只需要并行或 SPI 接口。
  • 可以订购此参考设计 (TRF7970AEVM)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR067.PDF (206 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR065.PDF (208 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430F2370具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU

数据表: PDF
其他无线产品

TRF7961TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7960TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7960ATRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7963ATRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7962ATRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

TIDC053 — NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-NFC-READER NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计
下载选项

TIDC053 NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-8-25
硬件开发
参考设计
TIDM-NFC-READER NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc053 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc053/tidc053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC053. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 2013-3-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持