TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE

三相无刷直流电机驱动器

TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE

设计文件

概述

此三相无刷直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动级。此设计包含三个低侧电流感应放大器(两个在 DRV8301 内部,一个在 DRV8301 外部)。此设计还采用一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。这是无传感器无刷控制技术和驱动级设计的理想选择。

特性
  • 超小型(2.2 x 2.3 英寸)完整无刷直流驱动级
  • 支持最大峰值 14A 的 10A 连续电流输出
  • 支持 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案的电压和电流反馈
  • 3 个低侧电流感应放大器,6 个功率 FET(小于 6.5mΩ)和 1.5A 降压转换器
  • 驱动级受到针对短路、过热、击穿和欠压的全面保护
  • 采用 InstaSPIN™-FOC 技术的 C2000 Piccolo F28027F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR541.PDF (42 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC380.ZIP (93 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR542.PDF (198 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA2374双路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027F具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027F-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8301具有降压稳压器、电流分流放大器和 SPI 的最大 65V 三相栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 三相无刷直流电机驱动器
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-DRV8301 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 三相无刷直流电机驱动器
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
评估板

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28027F 是一款低成本评估和开发工具,适用于 TI MCU LaunchPad 生态系统中支持 InstaSPIN-FOCF2802x 系列,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容。LaunchPad 提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 三相无刷直流电机驱动器 TIDM-LPBP-LEDDRIVER 实时数字 LED 控制
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 三相无刷直流电机驱动器 TIDM-LPBP-LEDDRIVER 实时数字 LED 控制

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持