TIDM-KEYBOARD

使用低功耗微控制器的键盘控制器

TIDM-KEYBOARD

设计文件

概述

此参考设计介绍了如何实施采用 MSP430 的低成本、高灵活性、模块化键盘控制器。提供 MSP430F5529 和 MSP430G2744 的示例,包含支持性 I2C 和 USB。

特性
  • 支持标准矩阵式键盘:此设计展示的实施采用了 15x8 的矩阵,但也可以使用不同的键盘布局
  • 独立于通信接口:包含 USB 和 I2C 示例
  • 支持多媒体键
  • 几乎可以实施到任意 MSP430 平台中:包含 MSP430F5529 和 MSP430G2744 示例
  • 低功耗
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU521.PDF (2814 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBN1.PDF (71 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBN0.ZIP (609 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC743.ZIP (134 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBN2.PDF (549 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2744具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDC742 — Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-KEYBOARD 使用低功耗微控制器的键盘控制器
下载选项

TIDC742 Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-28
硬件开发
参考设计
TIDM-KEYBOARD 使用低功耗微控制器的键盘控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc742 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc742/tidc742.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC742. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Keyboard Controller Using MSP430 Design Guide 2014-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持