TIDM-G2XXSWRGBLED

基于超低功耗微控制器的软件控制器红色/绿色/蓝色 LED

TIDM-G2XXSWRGBLED

设计文件

概述

此参考设计说明如何使用单个计时器模块或捕捉比较寄存器在 MSP430 上实施软件控制的 RGB LED。此设计还提供用于外部通信的串行通信接口

特性
  • 实施红绿蓝 (RGB) LED 控制,通过 P-FET 直接从 VCC 获取 LED 电流
  • 独立的颜色和亮度控制
  • 512 种独特的颜色和 50 种亮度等级
  • 在一个计时器模块上使用单个捕捉比较寄存器生成软件 PWM
  • 使用串行接口在外部控制 LED
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU761.PDF (1261 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRD55.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC939.ZIP (147 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD57.ZIP (341 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRD56.ZIP (248 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 集线器和控制器

TUSB3410UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDC938 — Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-G2XXSWRGBLED 基于超低功耗微控制器的软件控制器红色/绿色/蓝色 LED
下载选项

TIDC938 Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-3-2
硬件开发
参考设计
TIDM-G2XXSWRGBLED 基于超低功耗微控制器的软件控制器红色/绿色/蓝色 LED

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc938 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc938/tidc938.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC938. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 MSP430 Software RGB LED Control Design Guide 2015-2-18
应用简报 UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持