TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI
电容式触摸温度调节装置用户接口参考设计
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI
概述
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 是低功耗、基于电容式触摸的恒温器用户界面参考设计。它具有板载 MSP430TM MCU CapTIvate™ 技术,该技术提供强大的电容触摸测量,功耗低、响应时间短且防噪性能得到提升。此设计支持多种运行模式,包括电池供电模式和线路供电模式。电池供电模式以不到 50µA 的平均耗电量运行,在使用一般 AAA 电池时电池寿命可达到两年。 线路供电模式已优化,可实现在商业产品级别防噪。此设计具有八个按钮来支持瞬时和维持的开关实施。每个按钮都伴有 LED 灯,其可以用于指示触摸或开关状态。
特性
• MSP430 CapTIvate™ MCU 用于电容式触摸感应
• CapTIvate™ 设计中心支持对主机 PC 的响应时间、灵敏性和其他参数的实时定制
• 多种运行模式,包括可提升电池寿命的电池供电模式和提升防噪的线路供电模式
• 电池供电模式中平均电流不到 50µA,在使用一般 AAA 电池时电池寿命可达到两年
• 线路供电模式中在商业产品级别实施防噪(IEC 61000-4-6 A 类 @ 3 Vrms)
• 互电容技术支持仅有 MCU 6 个引脚的 8 个按钮
• 维持状态和瞬时电容开关实施
• 铁电随机存取存储器 (FRAM) 支持在掉电时保存按钮状态和配置
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDRIO5.PDF (160 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
TIDRIO7.ZIP (371 KB)
IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR2633 — 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU
开始开发
支持软件
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbd6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbd6/tidcbd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBD6. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Capacitive Touch Thermostat User Interface Design Guide | 2015-10-6 | |||
技术文章 | Trends in building automation: connected sensors for user comfort | PDF | HTML | 2016-9-2 |