TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL

采用 CapTIvate™ 技术的电容式触摸遥控器参考设计

TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL

设计文件

概述

搭载 CapTIvate™ 技术的触控遥控器,展示了一种基于集成 CapTIvate 技术的单颗 MSP430™ 微控制器 (MCU) 的电容式触控解决方案。该设计采用自电容和互电容技术,实现了多功能电容式触摸面板(包含按键、滑块、手势板、握持传感器和接近传感器),适用于智能电视、机顶盒和音响系统遥控器应用,同时提供多种通信接口,便于未来扩展应用。该设计通过低功耗工作模式和待机模式,可延长遥控器电池使用寿命。

特性
  • CapTIvate 电容式触摸功能,包含八个触控按钮、一个用于音量控制的触摸滑块、一个用于滑动和点击手势的手势垫以及一个用于握持检测的接近传感器
  • 两个分别用于指示电源状态和触摸操作的 LED
  • 支持握持检测唤醒功能,具备超低功耗待机模式
  • 用于演示遥控器功能的 PC GUI
  • 可通过蓝牙 EVM CC2650EM-7ID 实现与电脑的 Bluetooth® 连接,同时支持 I2C 和 UART 等其他通信接口
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT7A.PDF (2599 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPI2.PDF (479 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPI1.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPI4.ZIP (2026 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD32.ZIP (203 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPI3.PDF (1125 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPI0.PDF (578 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

触觉驱动程序

DRV2605L具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCD33 — TIDM-CAPTIVATEREMOTECONTROL Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL 采用 CapTIvate™ 技术的电容式触摸遥控器参考设计
下载选项

TIDCD33 TIDM-CAPTIVATEREMOTECONTROL Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-1-2
硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL 采用 CapTIvate™ 技术的电容式触摸遥控器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd33 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd33/tidcd33.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD33. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) 2016-12-6
白皮书 Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019-11-12
白皮书 利用电容式触控技术简化智能扬声器的人机界面 英语版 2018-7-18
技术文章 Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 2016-6-29
白皮书 MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015-10-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
CC2650EM-7ID-RD 待定 (tbd)

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频