TIDM-BLPFC

无桥功率因数校正转换器

TIDM-BLPFC

设计文件

概述

此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器,控制构成无桥 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作这些功率级,Piccolo MCU 实现交流到直流整流以及功率因数控制。此设计可实现超过 93% 的满负载效率,并可在 50% 或更大的负载下实现 0.98 以上的功率因数。

特性

  • 对无桥 PFC 功率转换器进行全面数字控制
  • 输入电压范围 95 VAC 至 265 VAC
  • 高达 300 瓦的 400 VDC 总线输出操作
  • 超过 93% 的满负载效率,在 50% 或更大的负载下实现 0.98 功率因数
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU 是在 200 KHz 的 PWM 频率下操作无桥 PFC 功率转换器的数字控制器
  • 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
注意:此电路板的软件位于 controlSUITE™ 软件包中。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“High Voltage Bridgeless PFC Developers Kit”。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR673.PDF (86 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC449.ZIP (81 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR674.PDF (332 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR672.PDF (259 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSHVBLPFCKIT — HV 无桥接 PFC 开发者套件

注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。

TMDSHVBLPFCKIT 是一个基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块,采用了 Piccolo F28035。这一无桥功率因数校正套件专为设计高功率交流到直流整流系统的设计人员准备。此套件可对 PFC 功率级别进行全面的数字控制,且支持 95-260Vrms (AC) 输入和 400VDC/300W 输出。此套件的完整文档包括原理图和用户指南,以及针对电流控制回路、电压控制回路、过压保护、软启动和浪涌电流限制的软件包。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-BLPFC 无桥功率因数校正转换器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSHVBLPFCKIT HV 无桥接 PFC 开发者套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-BLPFC 无桥功率因数校正转换器

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 使用 C2000 MCU 的数字控制无桥式功率因数校正 (BL PFC) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-4-1
用户指南 Digitally Controlled BL PFC Converter Quick Start Guide 2014-5-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持