TIDM-BIOSIGNMONITOR

用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

TIDM-BIOSIGNMONITOR

设计文件

概述

多参数生物信号监护仪 (MPBSM) 是一款概念验证评估模块 (EVM),能够测量四个主要生命体征中的三个生命体征。MPBSM 概念验证可直接测量心电图 (ECG)、皮肤电反应 (GSR) 和皮肤温度。MPBSM 概念验证也可间接测量心率、呼吸频率、步频、步数以及排汗率。

特性
  • 高度集成的随心贴功能有助于
    患者自助监测体征数据
  • 能够获取 ECG、呼吸、GSR、运动和温度信号
  • 可进行支持 NFC 的实时双向通信
  • 采用超低功耗设计和电池供电,可以持续记录数据。
  • 此电路设计包含固件、Android 应用程序、硬件设计文件和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU875.PDF (33235 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK34.PDF (518 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK33.PDF (147 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBQ1.ZIP (596 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPV1.ZIP (35457 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK32.PDF (818 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP2231具有 CMOS 输入的单路微功耗、1.6V、精密运算放大器

数据表: PDF
其他无线产品

RF430CL331H用于大型文件传输的动态 NFC 接口应答器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1292R具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 2 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041-N固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR5989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1292适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1291适用于 ECG 应用的 24 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1191适用于 ECG 应用的 16 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBR3 — MPBSM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计
下载选项

TIDCBR3 MPBSM Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbr3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbr3/tidcbr3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBR3. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCBR6 — BPBSB Android App

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计
下载选项

TIDCBR6 BPBSB Android App

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-1-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR 用于个人健康监测的多参数生物信号监护仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbr6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbr6/tidcbr6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBR6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Multiparameter Biosignal Monitor Design Guide 2015-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持