硬件
评估板
EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 超声波传感评估模块
EVM430-FR6047 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波感应应用(如智能水表)的 MSP430FR6047 MCU 的性能。MSP430FR6047 MCU 是一款超低功耗器件,具有集成的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该 EVM 提供了一种灵活的解决方案,可让工程师使用 MSP430FR6047 MCU 和各种传感器(50KHz 到 2.5MHz)快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。
EVM用户指南:
PDF
支持的产品和硬件
软件
支持软件
TIDCEN3 — Ultrasonic Sensing Water Meter Front-End Software
支持的产品和硬件
TIDCEN3 — Ultrasonic Sensing Water Meter Front-End Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcen3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcen3/tidcen3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEN3. Please update any bookmarks accordingly.