TIDM-02005

适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计

TIDM-02005

设计文件

概述

本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发成本优化的超声波水计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。该设计基于 64KB MSP430FR6043 微控制器 (MCU),其中集成了基于 ADC 的高速信号采集功能,并通过集成的低功耗加速器 (LEA) 来优化数字信号处理。

特性

本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发成本优化的超声波水计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。该设计基于 64KB MSP430FR6043 微控制器 (MCU),其中集成了基于 ADC 的高速信号采集功能,并通过集成的低功耗加速器 (LEA) 来优化数字信号处理。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU691A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM114.PDF (539 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM113.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM116.ZIP (2672 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFK9.ZIP (1201 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM115.PDF (3250 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM112.PDF (670 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A94115V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关(6 引脚 SC70)

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS228600.73Ω、5V 超低泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA8381mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR6043适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA836超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块

EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。MSP430FR6043 MCU 是一款超低功耗 MCU,集成了的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该套件提供了一种灵活的解决方案,支持工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和多种不同频率的传感器快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。 
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-02003 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计 TIDM-02005 适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-FR6043 MSP430FR6043 超声波感应评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-02003 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计 TIDM-02005 适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 优化的超声波传感计量水流量测量参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-10-29
数据表 MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU 高达 64KB FRAM,12 位高速 8-MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-1-26
应用手册 液体浓度感应 英语版 2021-10-22
应用手册 超声波泄漏检测 英语版 2021-10-21
应用手册 超声波表面感应 英语版 2021-10-21
应用手册 USS 水流流速校准 英语版 2021-5-27

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU 超声波感应设计中心

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持