TIDEP0013

嵌入式 USB 2.0 参考设计

TIDEP0013

设计文件

概述

USB 2.0 参考设计指南对于想要确保其设计通过 USB2.0 电气合规性测试的设计人员来说极为重要。该指南适用于 AM335x 和 AM437x,不过,对于其他处理器也具有通用性。这些指南所采用的方法具有很强的实用性,没有复杂的公式或理论。

特性
  • 具有集成式高速 PHY 收发器的 Sitara AM437x USB 2.0 高速端口
  • 在线路/总线速度高达 480 Mbps 的 USB 设备之间进行数据传输
  • 适用于高速 USB 2.0 布局的最佳实践布局设计指南
  • 完整的子系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和测试数据,在专为测试和验证而开发的完全组装的板上实施。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU416.PDF (823 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR800.ZIP (20 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR799.ZIP (315 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR798.PDF (39 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63010具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2051B高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Embedded USB 2.0 Reference Design Test Data 2014-6-20

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXSK437X AM437x 入门套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持