TIDEP0003

以太网/IP 通信开发平台

TIDEP0003

设计文件

概述

该开发平台面向 Ethernet/IP 次级通信,使您能够在各种工业自动化设备中实现 Ethernet/IP 标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计支持 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。

特性
  • 基于 Arm Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节省 30% 的系统 BOM
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O,可以访问其他外设和接口
  • 提供免费的板支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如 EtherCAT、PROFIBUS、PROFINET 等)
  • 可用于大批量生产的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示等

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR339A.ZIP (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR336.ZIP (768 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

带有集成电源的信号隔离器

ISO1176T具有集成式变压器驱动器的 40Mbps 半双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54205.5V 至 36V 输入 2A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3356Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3357Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AMIC110Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS786具有使能功能的 1.5A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61041采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
白皮书 EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020-7-28
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherNet/IP PDF | HTML 2016-2-25

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

参考设计

参考设计
TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持