TIDEP0002

PROFIBUS 通信开发平台

TIDEP0002

设计文件

概述

该开发平台面向 PROFIBUS 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFIBUS 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

特性
  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 40% 的系统 BOM 成本
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O 解决方案,可以访问其他外设和接口
  • 获得 Siemens 授权测试实验室认证的 PROFIBUS 从属设备
  • 提供预先经过测试的协议堆栈以用于评估
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,EtherCAT、Profinet、以太网/IP 等)
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

入门 - 要开始开发,请查看下列文献、订购开发平台并下载最新的 SYS/BIOS 工业软件开发套件

输出电压选项 TIDEP0002
输入电压(最小值)(V)
输入电压(最大值)(V)
输出电压(标称值)(V)
Iout(最大值)(A)
输出功率 (W)
隔离/非隔离
输入类型
拓扑
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR339A.ZIP (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR336.ZIP (768 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AMIC110Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS786具有使能功能的 1.5A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61041采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54205.5V 至 36V 输入 2A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3356Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3357Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS PDF | HTML 2016-9-27
白皮书 Profibus on AM335x and AM1810 Sitara ARM Microprocessor White Paper (Rev. B) 2015-3-3
应用手册 Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data 2013-9-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

参考设计

参考设计
TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持