TIDEP-01032

通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计

TIDEP-01032

设计文件

概述

此参考设计展示了 AM243x 如何支持完全集成的实时伺服电机驱动控制和工业通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:接收用于速度的 EtherCAT® CiA402 目标命令,对所连接的双电机进行闭环 FOC 速度控制,以及将实际速度值回传给 EtherCAT PLC。

特性
  • 单芯片双伺服电机控制
  • BOOST-XL TI BoosterPack™ 插件模块设计 - 80 个与 AM2x LaunchPad™ 开发套件兼容的数字和模拟 I/O
  • 两个轴上的三相 BLDC 电机驱动器具有 DRV8316R 24V、8A 单片栅极驱动和桥式放大器
  • 两个轴(六个通道)通过 AMC1035D Σ-Δ 调制器和 INA241A 电流检测路径实现三相电流反馈
  • 两个轴实现支持多种工业编码器标准的 RS-485 绝对编码器反馈
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBQ4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCJ5.ZIP (3094 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCJ4.PDF (350 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCJ7.ZIP (13609 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGM1.ZIP (1590 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCJ6.ZIP (13267 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCJ3.PDF (3886 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM2434具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8316具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

AMC1035具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
BP-AM2BLDCSERVO AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持