硬件
评估板
AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP
AWR6843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 汽车毫米波传感器评估平台,采用集成式短距离宽视野 (FoV) AoP 技术,可直接连接到毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST),并且可以独立使用。该 EVM 可通过 USB 接口访问点云数据,并通过具有 60 个引脚的高速连接器访问模数转换器 (ADC) 原始数据。
AWR6843AOPEVM 支持对车内儿童检测和乘员监测等车内感应应用进行评估。
标准毫米波工具和软件均支持此套件,包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (...)