TIDEP-01001

车辆乘员检测参考设计

TIDEP-01001

设计文件

概述

该参考设计演示了如何使用 AWR6843(具有集成 DSP 的 60GHz 单芯片毫米波传感器)作为车辆乘员检测 (VOD) 和车内儿童检测 (CPD) 传感器,实现车内生命形式检测。该设计提供了一个在 C674x DSP 上运行的参考软件处理链,可生成热图来检测 ±60 度视场 (FOV) 内的乘员。

 

其他信息

使用雷达检测车内乘员的参考软件处理链。

特性
  • 演示毫米波传感器技术用于可靠检测车内乘员(成人、儿童、宠物)
  • 生成视角为 ±60°的存在热图
  • 基于毫米波软件开发套件 (SDK) 的处理和检测源代码
  • 基于成熟的 EVM 硬件设计,可缩短上市时间并支持开箱即用演示
  • 全面说明了雷达前端和检测配置
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUE95A.PDF (2035 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SWRC355D.ZIP (121397 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
CAN 收发器

TCAN1042HGV-Q1具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A50183.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101-Q1具有使能功能的汽车类、1A、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524B-Q1适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR6843集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A881A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

AWR6843ISK — AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块

AWR6843ISK 是一款基于 AWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件。AWR6843ISK 可用于评估 AWR6843 和 AWR6443 器件。该板由 USB 接口供电,可通过 USB 或 CAN-FD 接口访问点云数据。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01001 车辆乘员检测参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AWR6843ISK AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01001 车辆乘员检测参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Vehicle Occupant Detection Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2020-4-27
技术文章 Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 2018-4-30

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持