TIDEP-0093

电子销售点 (EPOS) 支付终端参考设计

TIDEP-0093

设计文件

概述

电子销售点 (EPOS) 支付终端需具有经认证引导、篡改检测、DDR 加密等功能。EPOS 参考设计采用一款可帮助客户满足 PCI-PTS 和 EMV 要求的处理器,以加快推向市场的速度。该 AM438x 处理器使开发人员能够设计出符合支付卡行业 (PCI) 认证要求的系统。  AM438x 处理器提供可满足低端至高端应用需求的各种处理器速度及兼容软件所需的扩展性,并且拥有丰富的连接功能,其中包括支付终端所需的关键外设(如智能卡和磁卡读卡器)。

特性
  • TI Sitara AM438x 处理器具有众多集成功能,可帮助客户设计销售点应用
  • 基于 ARM® Cortex®-A9 的处理器具有 300MHz、600MHz 和 1GHz 的速度以及 3D 图形和 PRU 选项
  • 用于 Linux® 开发的处理器软件开发套件 (SDK)。
  • 智能卡和磁卡读取器以及其他外设,如触摸显示屏、键盘、USB、以太网等
  • 包括 TI TPS65218 电源管理 IC 和 TCA5013智能卡 PHY 器件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU253.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR271.ZIP (863 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SPRR272.ZIP (258 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPRCAG4.ZIP (9173 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SPRR273.ZIP (17636 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SPRR274.ZIP (811 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SPRR275.ZIP (2140 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA5013智能卡接口 IC,可支持 1 张用户卡和 3 张 SAM

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65218用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDXEVM438X — AM438x 电子销售终端 (EPOS) 评估模块

AM438x 电子销售点 (EPOS) 评估模块(EVM) 使开发人员能够评估 TI SitaraTM AM438x 处理器系列(AM4382AM4384Am4388),并开始构建销售点),并开始构建销售点 (POS) 应用,例如手持电子金融交易 (EFT) 终端、密码键盘、移动/便携式 POS 终端、自动售货机、汽油/燃油加注机、ATM、电动汽车充电站等。

注意:  请注意,该 EVM 需要获得采购批准以及对软件的访问权限。使用“立即订购”表中的“申请”按钮提交申请。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0093 电子销售点 (EPOS) 支付终端参考设计

TMDXEVM438X AM438x 电子销售终端 (EPOS) 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0093 电子销售点 (EPOS) 支付终端参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 电子销售终端(EPOS) 支付终端参考设计 英语版 2017-11-3
白皮书 Sitara AM438x processor: tamper protection 2017-7-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXEVM438X-EPOS AM438x 电子销售点 (EPOS) 评估模块

参考设计

参考设计
TIDEP0056 使用 BeagleBone Black 中的 PRU-ICSS 进行热敏印刷的参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持