硬件开发
评估板
AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块
TIDEP-0092 参考设计使用了 AWR1642 的评估模块 (EVM),为短距离雷达 (SRR) 应用奠定了基础。此设计可估算和跟踪其视场内物体的位置(方位面)和速度,最远可达 80m ,速度最快可达 90kmph。 AWR1642 被配置为多模式雷达,这意味着其在跟踪 80m 范围内物体的同时,还能生成 20m 范围内物体的丰富点云,从而既能探测到远处的汽车,也能探测到近处的较小障碍物。如需了解更多信息,请参阅 TI 短距离雷达资源浏览器。
EVM用户指南:
PDF