TIDC-EVSE-NFC

适用于电动汽车充电站(充电桩)的 NFC 身份验证参考设计

TIDC-EVSE-NFC

设计文件

概述

此 TIDC-EVSE-NFC 参考设计展示了如何轻松将 TI 的 NFC 技术与现有的 EVSE 平台集成,从而实现用户身份验证。由于 NFC 标准包含多种不同的子技术和工作组,因此难以将其集成到一个特定的系统中。通过利用成熟的参考设计以及该参考设计中的认证软件,我们便可确保满足相应标准的要求,并简化开发流程。该参考设计仅包含操作系统的基本功能,不过其中包括的示例软件展示了将 NFC 集成到 EVSE 设计中是多么简单。

特性
  • 完全实现符合 J1772 标准的维修设备
  • 能够读取和写入 NFC 2 类、3 类、4A 类、4B 类和 5 类标签平台
  • 通过高电流继电器驱动器支持高电流接触器
  • 标准化导向线路信号协议
  • 集成式公用事业计量表级电能测量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF8.PDF (3187 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROZ7.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROZ9.ZIP (224 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCZ3.ZIP (298 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROZ8.PDF (1127 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROZ6.PDF (512 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430F6736具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM7322双路、32V、20MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407L40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62063采用 2x2mm SON 封装、3.3V 输出电压的 3MHz、1.6A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA171单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCCZ4 — TIDC-EVSE-NFC Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-EVSE-NFC 适用于电动汽车充电站(充电桩)的 NFC 身份验证参考设计
下载选项

TIDCCZ4 TIDC-EVSE-NFC Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-12-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-EVSE-NFC 适用于电动汽车充电站(充电桩)的 NFC 身份验证参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccz4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccz4/tidccz4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCZ4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 NFC Authentication for an EV Charging Station (Pile) Reference Design 2016-12-7
技术文章 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016-12-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-NFC-RW 近场通信 (NFC) 读/写器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频