TIDC-CC3200SMARTPLUG

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插座

TIDC-CC3200SMARTPLUG

设计文件

概述

各种应用越来越多地需要支持 Wi-Fi 的能量测量和控制,特别是在终端产品领域,例如智能插头和智能插座,以及常规应用领域,例如家用电器、智能电网以及楼宇自动化。

CC3200 智能插头是完整的系统解决方案,在单个微控制器 (MCU) 内集成了计量数据计算,可处理所有 Wi-Fi 通信,包括与云服务的连接。该器件从单个负载监控能耗并控制高电压侧,同时通过 Wi-Fi 将数据传输至其他器件或云服务器。该系统还包含能够为系统高效供电的高度紧凑型反激式电源单元 (PSU)。

特性
  • 从任何移动设备通过 802.11 b/g/n 网络实现 SimpleLink™ Wi-Fi 连接
  • 单相电能计量,可计算电流、电压、功率和能量
  • 单个 Wi-Fi 无线 MCU,带有计算计量数据和处理 Wi-Fi 通信的集成 ADC
  • 板载的分立计量电路
  • 通过快速切换固态继电器,以本地或远程方式将电源设置为 ON 或 OFF
  • 通过隔离式反激电源,在不使用光耦合器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节
  • 包含完整的文档、原理图文件以及嵌入式和 Android 移动应用的软件源代码
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU983.PDF (847 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFQ9.PDF (237 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFQ8.PDF (319 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV324四通道、5.5V、1MHz、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61097A-33具有旁路开关 -5nA 关断电流的 0.9V 输入、3.3V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCAL5 — CC3200 Smart Plug Gen1 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
参考设计
TIDC-CC3200SMARTPLUG SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插座
下载选项

TIDCAL5 CC3200 Smart Plug Gen1 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-6-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
参考设计
TIDC-CC3200SMARTPLUG SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插座

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcal5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcal5/tidcal5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAL5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug Design Guide 2015-7-1
用户指南 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug User's Guide 2015-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频