TIDC-CC3200MODLAUNCHXL
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 模块 LaunchPad
TIDC-CC3200MODLAUNCHXL
概述
CC3200MODLAUNCHXL 是一个承载 CC3200MOD 的低成本评估平台。SimpleLink™ CC3200MOD 是一种无线微控制器 (MCU) 模块,集成了基于 ARM® Cortex™-M4 的 MCU,可让客户使用单个器件开发整个应用。该模块 LaunchPad 还具有可编程用户按钮、用于定制应用的 RGB LED、温度传感器和加速计传感器以及用于调试的板载仿真功能。LaunchPad 可堆叠接头接口演示了在与现有 BoosterPack 附加电路板上的其他外设(如图形显示器、音频编解码器、天线选择、环境感测等)连接时如何扩展 CC3200MOD 的功能。
特性
- FCC、IC、CE 和 Wi-Fi® CERTIFIED™ 模块,支持 Wi-Fi Alliance 成员申请证书转让
- CC3200MOD、SimpleLink Wi-Fi、集成 MCU 的 Internet-on-a-chip™ 模块解决方案
- 利用 BoosterPack 生态系统的 40 引脚 LaunchPad 标准
- 用于开箱即用演示的板载加速计和温度传感器
- 用于电源和调试连接的 Micro USB 连接器
- 具有 U.FL 进行传导测试的板载芯片天线
- 可使用 2 节 AA 或 2 节 AAA 碱性电池进行外部供电
- 支持物联网 (IoT)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDRC51.PDF (96 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution With MCU-Module LaunchPad User Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2018-8-27 |