TIDC-01012

适用于 IoT 计量的工业 4.0 NFC 和低功耗 Bluetooth® 用户接口参考设计

TIDC-01012

设计文件

概述

此参考设计重点演示了我们的 CC2640 无线 MCU 和 RF430 NFC 应答器在支持用于工业测试设备的物联网 (IoT) 方面的功能。它演示了 CC2640 和 Android™ 器件之间的低功耗 Bluetooth® 连接以及使用 NFC 的自动配对。此设计能够让 Android 设备与 TIDA-01012 无线 DMM (WDMM) 参考设计相连接,并说明了如何使用我们的无线连接解决方案轻松增强人机界面,从而添加有意义的功能并显著降低与计量有关的产品成本。

转到 Google Play 上的 Android 应用程序

特性
  • 使用 Android 设备来代替 WDMM 的输入和输出用户界面子系统,最大限度地减小板尺寸和降低成本
  • 在 CC2640 和 Android 之间实现 BLE 连接
  • 使用 NFC 动态接口实现自动 BLE 配对
  • 图形显示器能够显示交流和直流测量值与时间之间的关系曲线图
  • 提供源代码,开发人员可轻松构建自己的无线仪表应用
  • 此设计提供基础开发理论,指导用户完成源代码的生成和优化,设计中还包括示例源代码、测试和入门指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCM2.PDF (485 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP67.PDF (640 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP66.PDF (175 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP69.ZIP (1908 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD08.ZIP (1022 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP68.PDF (1928 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP65.PDF (589 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

WDMM-ANDROID-SOURCECODE — Android App With BLE and NFC for Wireless DMM Software

支持的产品和硬件
下载选项

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Industry 4.0 NFC and Bluetooth® low energy User Interface Reference Design 2016-12-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表 TIDA-01014 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持