TIDA-080008

显示 LED 驱动参考设计

TIDA-080008

设计文件

概述

此参考设计介绍了 LED/激光驱动器的特性、操作和使用。此驱动器包含我们的固态驱动器解决方案 TPS92641 IC,可提供稳定的三通道电流输出,从而驱动 3 个固态器件。使用了高效的单端电感同步降压转换器拓扑。此参考设计包括驱动器规格、原理图、PCB 布局图、推荐的测试设置和物料清单,从而帮助终端用户在具体应用中使用驱动器。

特性
  • 高亮度
  • 低成本物料清单 (BOM)
  • 支持顶层充电泵架构
  • 良好的性能
  • 外形小巧
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU740.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM566.ZIP (101 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM565.PDF (94 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM568.ZIP (193 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU2.ZIP (292 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM567.ZIP (2021 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM564.PDF (272 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

TPS92641用于精密调光 LED 驱动器的同步降压控制器,带并联 FET 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA100适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 显示屏 LED 驱动器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-4-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01347 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示屏参考设计 TIDA-01474 1080p 激光电视参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持