TIDA-01347

采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示屏参考设计

TIDA-01347

设计文件

概述

4K 超高清显示参考设计为 DLP Cinema® 技术新兴应用(例如数字标牌、激光电视以及办公或教育投影仪)带来了成熟可靠的性能,这些应用需要具有成本效益的高分辨率解决方案来实现大而明亮的数字显示效果。凭借达到竞品两倍的像素,通过 DLP 微镜技术的先进图像处理和高速开关功能,可在屏幕上实现 830 万像素的分辨率,为任何场景呈现清晰而细腻的图像。无论是独立显示系统还是嵌入到现有设计中,完整的参考设计和开发指南都可以加快显示方案的创新。

特性
  • 整合具有 0.66 英寸微镜阵列对角线的高分辨率 DLP660TE 数字微镜器件
  • DLP 子系统中的专用高速 DLPC4422 数字控制器和 DLPA100 电源管理器件
  • 高速控制器和双向执行器可投射 800 万像素,实现细腻的真正 3840 × 2160 4K 超高清成像
  • 模块化 DLP 子系统允许针对激光、LED 或灯提供自定义的光学引擎,并避免复杂的像素对齐方法
  • 高导热能力,实现高达 5K 流明的亮度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

DLPA077.PDF (2588 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUCW1.PDF (474 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRPP1.ZIP (357 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPP2.ZIP (972 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPO9.PDF (229 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPP0.PDF (324 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS21.ZIP (208 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRPP5.ZIP (327 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRS22.ZIP (671 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRW40.ZIP (4380 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRW39.ZIP (5918 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRPP6.ZIP (1185 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD49.ZIP (692 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCD50.ZIP (3011 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPP3.ZIP (1548 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPP4.ZIP (6152 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPO7.PDF (172 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPO8.PDF (833 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA100适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器

数据表: PDF | HTML
家庭影院、商业和教育 DMD

DLP660TE0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCD51 — DLP660TE-FW: DLPC4422 Controller Support Firmware for DLP660TE DMD

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
家庭影院、商业和教育 DMD
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
参考设计
TIDA-01347 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示屏参考设计
下载选项

TIDCD51 DLP660TE-FW: DLPC4422 Controller Support Firmware for DLP660TE DMD

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-6-11
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
家庭影院、商业和教育 DMD
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
参考设计
TIDA-01347 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示屏参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd51 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd51a/tidcd51a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD51. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCEQ7 — DLPC4422GUI: DLPC4422 Graphical User Interface (GUI)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01347 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示屏参考设计
下载选项

TIDCEQ7 DLPC4422GUI: DLPC4422 Graphical User Interface (GUI)

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-6-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01347 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示屏参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceq7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceq7/tidceq7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEQ7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 DLP 0.66” 4K UHD Chipset Reference Design 2016-12-28
* 测试报告 TIDA-01347 Test Results 2017-2-2
白皮书 TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) PDF | HTML 2024-5-31
白皮书 TI DLP®​ technology for digital signage (Rev. A) 2018-8-28
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持