TIDA-070005
3 至 7V 输入电压、24A 输出电流、0.95 输出电压、航天级均流负载点 (POL) 参考设计
TIDA-070005
概述
这是一款 24A 直流/直流航空级电源硬件参考设计。
随着 FPGA 和 ASIC 技术的进步,核心电压要求越来越低,但电流需求却越来越大。最新的航空级 FPGA 和 ASICS 需要低电压和大电流来满足其核心功耗要求。这些高电流要求推动了对航天级直流/直流功率转换电路的需求。
特性
- 独立航空级时钟生成
- 通过多种配置来评估 2 个、3 个或 4 个 TPS50601A-SP POL 的均流
- 内置电流感应监控功能
输出电压选项 | TIDA-070005.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 3 |
输入电压(最大值)(V) | 7 |
输出电压(标称值)(V) | .95 |
Iout(最大值)(A) | 24 |
输出功率 (W) | 22.8 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 3 至 7 VIN、0.95 VOUT、24 A IOUT、太空级负载点参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-8-22 |