TIDA-070001

具有用于 OCP 的冗余电子保险丝输入的 3V 至 7V 输入电压航天级负载点 (POL) 参考设计

TIDA-070001

设计文件

概述

冗余通常用于航天器应用中以提高可靠性,此参考设计展示了如何通过使用两个 TPS7H2201-SP 耐辐射电子保险丝负载开关在负载点 (POL) 电源的输入处实施冗余。使用两个负载开关可实现向耐辐射 POL 降压转换器 TPS50601A-SP 提供初级电压和冗余电压,负载开关提供可调节过流保护 (OCP) 限制以进行保护,同时电流感应输出引脚可实现监控和保护功能,另外,负载开关还具有可调式过压保护 (OVP)。POL 转换器还具有电流限制,可提供额外短路保护。

特性
  • 可调节过流保护 (OCP) 限制
  • 可调节过压保护 (OVP) 限制
  • 冗余输入
  • 可配置软启动
  • 启用/禁用功能
输出电压选项 TIDA-070001.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 7
输出电压(标称值)(V) 2.5
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU614A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYB9.ZIP (559 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYB8.ZIP (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYC1.ZIP (1986 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF57.ZIP (1273 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYC0.ZIP (1715 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYB7.PDF (257 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS50601A-SP耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS7H2201-SP耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5V 至 7V 输入、6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有冗余 eFuse 输入的 3 至 7 VIN、太空级 POL 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-8-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP 单相运行评估模块 TPS7H2201EVM-CVAL 适用于 TPS7H2201-SP 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关和电子保险丝的评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持