TIDA-070004

使用集成式数字输出温度传感器的航天级参考设计

TIDA-070004

设计文件

概述

本参考设计阐述了若干航天器项目通过提供系统的健康状态遥测功能,让地面人员实现实时监测。此参考设计展示了数字输出温度传感器使用耐辐射 MSP430FR5969-SP 微控制器 (MCU) 获取子系统上温度数据的示例。此系统实现了一个基于 SPI 的从器件,可以利用简单的寄存器读取/写入协议响应主机对温度数据的请求。该参考设计包括 TMP461-SP,该器件具备 ADC12D1620QML-SP 的本地温度检测和远程二极管温度检测功能。本参考设计中使用的电路板是 TSW12D1620EVM-CVAL。可将此方法用作子系统温度和运行状况远程监测的起点。

特性
  • 具有 ±2°C 精度的本地温度检测
  • 具有 ±1.5°C 精度的远程温度检测
  • 超低功耗耐辐射 MCU
  • I2C 温度传感器输出 (TMP461-SP)
  • 基于 SPI 的从器件与主机连接
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU646A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ96.PDF (77 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ95.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ98.ZIP (2829 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC8.ZIP (839 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ97.PDF (2629 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ94.PDF (165 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12D1620QML-SP耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969-SP耐辐射加固保障混合信号微控制器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP461-SP耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCFC9 — MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-070004 使用集成式数字输出温度传感器的航天级参考设计
下载选项

TIDCFC9 MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-3-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-070004 使用集成式数字输出温度传感器的航天级参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfc9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfc9/tidcfc9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFC9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用集成数字输出的太空级温度传感参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-8-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW12D1620EVM-CVAL ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持