TIDA-060034
体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计
TIDA-060034
概述
该参考设计演示了如何通过耳戴式设计使用 TMP117 在耳部准确测量体温。此设计在适用于耳戴式设备的小型柔性电路板上使用了两个 TMP117 器件。该设计集成了两个温度传感器,用于补偿系统或环境温度变化,以免其影响体温测量的准确性。
特性
- TMP117:±0.1°C(最大值)、3.5μA 超低功耗温度传感器
- 集成扬声器焊盘和音频输入连接
- 薄膜柔性材料
- 可用于连接外部微控制器的分线
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 可听式体温监测仪柔性 PCB 插接条参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-3-8 |