TIDA-050059

固态继电器的过流和过热保护参考设计

TIDA-050059

设计文件

概述

本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。本参考设计在最大 4A 的负载条件下,可支持高达 500VDC 或 350VAC 的开关。

特性
  • 无需隔离式次级电源
  • 3kVRMS 增强型隔离
  • 500VDC/350VRMS 负载,最大 4A
  • 两级过流保护
    • 电流超过 2A 时,具有 100ms 负载断开延迟
    • 电流超过 5A 时,负载即时断开
  • 两级过热保护
    • 温度超过 60°C 时,提供 LED 可视警告
    • 温度超过 90°C 时,负载即时断开
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU889.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAF9.PDF (263 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAF8.PDF (156 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAG1.ZIP (1647 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG70.ZIP (12084 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAG0.PDF (1113 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAF7.PDF (365 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式比较器

AMC23C14具有可调阈值的双路、快速响应增强型隔离式窗口比较器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3052具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3050-Q1具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7310-Q1汽车类低功耗、单通道、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP392TMP392 双通道(过热和温热)、电阻器可编程温度开关

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3052-Q1具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HCS09具有开漏输出和施密特触发输入的 4 通道、2 输入、2V 至 6V 与门

数据表: PDF
固态继电器

TPSI3050具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

SLVRBI9 — TPSI305x 设计计算器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
固态继电器
TPSI3050 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3050-Q1 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器 TPSI3050M 具有集成式 10V 栅极电源、扩展温度范围的隔离式开关驱动器 TPSI3052 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3052-Q1 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-050058 适用于固态继电器的过零开关参考设计 TIDA-050059 固态继电器的过流和过热保护参考设计
下载选项

SLVRBI9 TPSI305x 设计计算器

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2025-3-21
产品
固态继电器
TPSI3050 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3050-Q1 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器 TPSI3050M 具有集成式 10V 栅极电源、扩展温度范围的隔离式开关驱动器 TPSI3052 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3052-Q1 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-050058 适用于固态继电器的过零开关参考设计 TIDA-050059 固态继电器的过流和过热保护参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbi9 or www.ti.com/lit/xx/slvrbi9e/slvrbi9e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBI9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 固态继电器的过流和过热保护参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-1-24
技术文章 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频