TIDA-050041
符合大电流注入 (BCI) 标准的汽车尾灯参考设计
TIDA-050041
概述
TPS92611-Q1 参考设计适用于汽车尾灯且符合 EMC 标准。利用多个单通道器件与电池应用直接连接,故障引脚通过连在一起可实现连带失效功能。该参考设计提出可根据 ISO11452-4 200mA 测试电流替代法和 HKMC ES96200 标准来通过大电流注入 (BCI) 测试。
特性
- 通过大电流注入 (BCI) 测试:– ISO11452-4 200mA 标准 – HKMC ES96200 标准
- 支持连带失效功能
- 适用于非板载驱动应用
输出电压选项 | TIDA-050041.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 9 |
Iout(最大值)(A) | .1 |
输出功率 (W) | .9 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 符合大电流注入 (BCI) 标准的汽车尾灯参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020-4-29 |
* | 测试报告 | TIDA-050041 Test Report (Closed Loop) | 2020-4-15 | |||
* | 测试报告 | TIDA-050041 Test Report (Substitution) | 2020-4-15 |