TIDA-00264
汽车后灯 EMC 参考设计
TIDA-00264
概述
TIDA-00264 参考设计是汽车尾灯 EMC 设计。它直接连接至电池应用,LED 总体驱动电流达 900mA。该设计通过 3 个带智能诊断总线连接功能的 TPS92630-Q1 器件实现。TIDA-00264 可帮助客户使用 TPS92630-Q1 设计汽车尾灯并通过 EMC 测试。
特性
- 利用最少的组件即可通过汽车外部照明的 RI 和 BCI 测试
- 可在智能诊断总线模式下验证 EMC 性能
- 本设计是已经过 TL82166 RI 和 BCI 2 级 A 类认证的子系统
- 本设计可重新布局并直接用于汽车外部 LED 照明设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00264 Test Results | 2014-7-21 |